Termostat, B0
077B1808
Typ výrobku: B0, Teplo - zapnutí [°C]: 11.5, Teplo - vypnutí [°C]: 8.3, Chlad -zapnutí[°C]: -0.5, Chlad - vypnutí [°C]: -2.5, Kapilární trubice [mm]: 1450
077B1808
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | -2.5 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | -0.5 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1450 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 70 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení typu | Without additional function |
| Používá se pro výrobek | BEER DISPENSER |
| Product line | Appliance Controls |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STUDENÝ |
| Souč. brzdné zařízení [EBD] | 077R0379 ref. 1 |
| Svorky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | 8.3 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 11.5 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 99 Gram |
| Čistá hmotnost | 92 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224891 |