Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1802

Typ výrobku: B0, Teplo - zapnutí [°C]: 14, Teplo - vypnutí [°C]: 10, Chlad -zapnutí[°C]: -0.3, Chlad - vypnutí [°C]: -5.3, Kapilární trubice [mm]: 800

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-5.3 °C
Chlad -zapnutí[°C]-0.3 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množství na formát balení80 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení typuWithout additional function
Používá se pro výrobekWater coolers
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
SvorkySVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]10.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]14.0 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost90 Gram
Čistá hmotnost84 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.295 Liter
EAN/UPC5715255095675