Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1801

Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Mrazničky bez alarmu, Teplo - zapnutí [°C]: -22, Teplo - vypnutí [°C]: -27, Chlad -zapnutí[°C]: -33, Chlad - vypnutí [°C]: -40, Kapilární trubice [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-40.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-33.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množství na formát balení90 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]737 mmHg
Název produktuTermostat
Označení typuWithout additional functional
Používá se pro výrobekMrazničky bez alarmu
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaTEPLÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
SvorkySVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-27.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]-22.0 °C
Totožný výrobek077B1743
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost85 Gram
Čistá hmotnost81 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.262 Liter
EAN/UPC5715255091233