Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1797

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]0.8 °C
Chlad -zapnutí[°C]3.8 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kapilární trubice [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuThermostat
Označení typuWithout additional function
Používá se pro výrobekWater coolers
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanical cold controls
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaCold
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Svorky6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Teplo - vypnutí [°C]12.9 °C
Teplo - zapnutí [°C]14.9 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost79 Gram
Čistá hmotnost74 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5715255001812