Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1796

Typ výrobku: B0, Teplo - zapnutí [°C]: 9.8, Teplo - vypnutí [°C]: 6, Chlad -zapnutí[°C]: -20.5, Chlad - vypnutí [°C]: -29, Kapilární trubice [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-29.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-20.5 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWthout additional function
Používá se pro výrobekDouble function appliances
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]6.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]9.8 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost89 Gram
Čistá hmotnost84 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5715162984185