Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1794

Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Mrazničky bez alarmu, Teplo - zapnutí [°C]: -15.5, Teplo - vypnutí [°C]: -17.3, Chlad -zapnutí[°C]: -28, Chlad - vypnutí [°C]: -30.5, Kapilární trubice [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-30.5 °C
Chlad -zapnutí[°C]-28.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp, EBD
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWithout additional function
Používá se pro výrobekMrazničky bez alarmu
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
SvorkySVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-17.3 °C
Teplo - zapnutí [°C]-15.5 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost89 Gram
Čistá hmotnost84 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5715162937778