Termostat, B0
077B1791
Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Mrazničky bez alarmu, Teplo - zapnutí [°C]: -13.8, Teplo - vypnutí [°C]: -18, Chlad -zapnutí[°C]: -30, Chlad - vypnutí [°C]: -37, Kapilární trubice [mm]: 785
077B1791
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -37.0 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | -30.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 785 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Without additional function |
| Používá se pro výrobek | Mrazničky bez alarmu |
| Product line | Appliance Controls |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STUDENÝ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Svorky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | -18.0 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | -13.8 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 79 Gram |
| Čistá hmotnost | 74 Gram |
| Objem | 0.236 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162907818 |
| Proposition 65 | No significant risk |