Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1789

Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Ledničky, Teplo - zapnutí [°C]: 13, Teplo - vypnutí [°C]: 2.7, Chlad -zapnutí[°C]: 6.8, Chlad - vypnutí [°C]: -5.6, Kapilární trubice [mm]: 1219

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-5.6 °C
Chlad -zapnutí[°C]6.8 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1219 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWithout additional function
Používá se pro výrobekLedničky
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTŘEDNÍ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Střední teplota vypnutí [°C]-1.1 °C
Střední teplotazapnutí [°C]10.0 °C
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]2.7 °C
Teplo - zapnutí [°C]13.0 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost89 Gram
Čistá hmotnost84 Gram
Objem0.236 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162851869
Proposition 65No significant risk