Termostat, B0
077B1784
Typ výrobku: B0, Teplo - zapnutí [°C]: 12.9, Teplo - vypnutí [°C]: 8.1, Chlad -zapnutí[°C]: 7.8, Chlad - vypnutí [°C]: 2.2, Kapilární trubice [mm]: 778
077B1784
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | 2.2 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 7.8 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 778 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 90 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 737 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Without additional function |
| Používá se pro výrobek | Water coolers |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STUDENÝ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Souč. brzdné zařízení [EBD] | 077R0379 ref. 1 |
| Svorky | SVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | 8.1 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 12.9 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 79 Gram |
| Čistá hmotnost | 74 Gram |
| Objem | 0.262 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736951 |
| Proposition 65 | No significant risk |