Termostat, B0
077B1781
Typ výrobku: B0, Teplo - zapnutí [°C]: 10.8, Teplo - vypnutí [°C]: 6.5, Chlad -zapnutí[°C]: 5, Chlad - vypnutí [°C]: 0, Kapilární trubice [mm]: 1220
077B1781
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | 0.0 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 5.0 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1220 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Množství na formát balení | 66 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Without additional function |
| Používá se pro výrobek | Ice maker |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STŘEDNÍ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Souč. brzdné zařízení [EBD] | 077R0379 ref. 1 |
| Střední teplota vypnutí [°C] | 3.0 °C |
| Střední teplotazapnutí [°C] | 7.6 °C |
| Svorky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | 6.5 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 10.8 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 102 Gram |
| Čistá hmotnost | 82 Gram |
| Objem | 0.358 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706664 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |