Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1780

Typ výrobku: B0, Teplo - zapnutí [°C]: 10.8, Teplo - vypnutí [°C]: 6.5, Chlad -zapnutí[°C]: 5, Chlad - vypnutí [°C]: 0, Kapilární trubice [mm]: 1220

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]0.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]5.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1220 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Množství na formát balení66 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWithout additional function
Používá se pro výrobekIce maker
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTŘEDNÍ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Střední teplota vypnutí [°C]3.0 °C
Střední teplotazapnutí [°C]7.6 °C
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]6.5 °C
Teplo - zapnutí [°C]10.8 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost102 Gram
Čistá hmotnost82 Gram
Objem0.358 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162706633
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens