Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1778

Typ výrobku: B0, Teplo - zapnutí [°C]: 15, Teplo - vypnutí [°C]: 11.9, Chlad -zapnutí[°C]: 2, Chlad - vypnutí [°C]: -2.5, Kapilární trubice [mm]: 1650

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-2.5 °C
Chlad -zapnutí[°C]2.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1650 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množství na formát balení70 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]737 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWithout additional function
Používá se pro výrobekBeer coolers
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
SvorkySVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]11.9 °C
Teplo - zapnutí [°C]15.0 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost112 Gram
Čistá hmotnost104 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.337 Liter
EAN/UPC5715162696583