Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1773

Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Ledničky, Teplo - zapnutí [°C]: 6.5, Teplo - vypnutí [°C]: -1, Chlad -zapnutí[°C]: -11, Chlad - vypnutí [°C]: -23, Kapilární trubice [mm]: 1200

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-23.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-11.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]700 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWithout additional function
Používá se pro výrobekLedničky
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-1.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]6.5 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost89 Gram
Čistá hmotnost84 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5702424692094