Termostat, B0
077B1767
Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Ledničky, Teplo - zapnutí [°C]: -7, Teplo - vypnutí [°C]: -15, Chlad -zapnutí[°C]: -19, Chlad - vypnutí [°C]: -30, Kapilární trubice [mm]: 800
077B1767
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -30.0 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | -19.0 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 90 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | Without additional function |
| Používá se pro výrobek | Ledničky |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | TEPLÝ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Souč. brzdné zařízení [EBD] | 077R0379 ref. 1 |
| Svorky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | -15.0 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | -7.0 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 89 Gram |
| Čistá hmotnost | 84 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424682057 |