Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1761

Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Mrazničky bez alarmu, Teplo - zapnutí [°C]: -7, Teplo - vypnutí [°C]: -14, Chlad -zapnutí[°C]: -19.5, Chlad - vypnutí [°C]: -30, Kapilární trubice [mm]: 700

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-30.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-19.5 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]700 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWithout additional function
Používá se pro výrobekMrazničky bez alarmu
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTŘEDNÍ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Střední teplota vypnutí [°C]-21.0 °C
Střední teplotazapnutí [°C]-12.5 °C
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-14.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]-7.0 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost85 Gram
Čistá hmotnost80 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem23.617 Liter
EAN/UPC5702424608194