Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1735

Typ výrobku: B0, Teplo - zapnutí [°C]: -1.7, Teplo - vypnutí [°C]: -7.7, Chlad -zapnutí[°C]: -8.8, Chlad - vypnutí [°C]: -16.7, Kapilární trubice [mm]: 1300

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-16.7 °C
Chlad -zapnutí[°C]-8.8 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Množství na formát balení90 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]700 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
SvorkySVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All
Teplo - odtávání[°C]3.1 °C
Teplo - vypnutí [°C]-7.7 °C
Teplo - zapnutí [°C]-1.7 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.09 Kilogram
Čistá hmotnost0.085 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616