Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1726

Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Ledničky, Teplo - zapnutí [°C]: -8.5, Teplo - vypnutí [°C]: -14, Chlad -zapnutí[°C]: -24, Chlad - vypnutí [°C]: -32, Kapilární trubice [mm]: 1200

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-32.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-24.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení typuWithout additional function
Používá se pro výrobekLedničky
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-14.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]-8.5 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.09 Kilogram
Čistá hmotnost0.085 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162170281