Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1719

Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Ledničky, Teplo - zapnutí [°C]: 5, Teplo - vypnutí [°C]: -1, Chlad -zapnutí[°C]: -13, Chlad - vypnutí [°C]: -22, Kapilární trubice [mm]: 1000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-22.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-13.0 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množství na formát balení90 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWithout additional function
Používá se pro výrobekLedničky
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
SvorkySVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-1.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]5.0 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.085 Kilogram
Čistá hmotnost0.08 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428520270