Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B045

077B1473

Teplo - zapnutí [°C]: 5, Teplo - vypnutí [°C]: 1, Kapilární trubice [mm]: 600

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]600 mm
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]737 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith fixed settings
Pevné nastaveníAno
Používá se pro výrobekWater coolers
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaFixed
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]1.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]5.0 °C
Typ výrobkuB045
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost74 Gram
Čistá hmotnost70 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460