Termostat, B045
077B1472
Teplo - zapnutí [°C]: 11, Teplo - vypnutí [°C]: 6.5, Kapilární trubice [mm]: 450
077B1472
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 450 mm |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 90 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | With fixed settings |
| Pevné nastavení | Ano |
| Používá se pro výrobek | Water coolers |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | Fixed |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Svorky | SVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | 6.5 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 11.0 °C |
| Typ výrobku | B045 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 75 Gram |
| Čistá hmotnost | 70 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5702424599782 |