Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B1401

Teplo - zapnutí [°C]: -10, Teplo - vypnutí [°C]: -13, Chlad -zapnutí[°C]: -29, Chlad - vypnutí [°C]: -33, Kapilární trubice [mm]: 2500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-33.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-29.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]2500 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Množství na formát balení70 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]737 mmHg
Název produktuTermostat
Označení typuWith changeover contact
Používá se pro výrobekFreezer
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaTEPLÝ
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-13.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]-10.0 °C
Typ výrobkuB04
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost111 Gram
Čistá hmotnost104 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308