Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B1400

Teplo - zapnutí [°C]: -6, Teplo - vypnutí [°C]: -11, Chlad -zapnutí[°C]: -25, Chlad - vypnutí [°C]: -33.6, Kapilární trubice [mm]: 1372

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-33.6 °C
Chlad -zapnutí[°C]-25.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1372 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Množství na formát balení66 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith changeover contact
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTŘEDNÍ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Střední teplota vypnutí [°C]-20.6 °C
Střední teplotazapnutí [°C]-14.4 °C
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-11.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]-6.0 °C
Typ výrobkuB04
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost107 Gram
Čistá hmotnost92 Gram
Objem0.358 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens