Termostat, B0
077B1367
Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Mrazničky bez alarmu, Teplo - zapnutí [°C]: -22.2, Teplo - vypnutí [°C]: -28.3, Chlad -zapnutí[°C]: -25.6, Chlad - vypnutí [°C]: -32.4, Kapilární trubice [mm]: 980
077B1367
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | -32.4 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | -25.6 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 980 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Množství na formát balení | 90 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení typu | Without additional function |
| Používá se pro výrobek | Mrazničky bez alarmu |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STŘEDNÍ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Střední teplota vypnutí [°C] | -30.3 °C |
| Střední teplotazapnutí [°C] | -23.9 °C |
| Svorky | SVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | -28.3 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | -22.2 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.085 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.08 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424027865 |