Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1329

Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Chladiče lahví, Teplo - zapnutí [°C]: 12.5, Teplo - vypnutí [°C]: 9, Chlad -zapnutí[°C]: 7.5, Chlad - vypnutí [°C]: 3.5, Kapilární trubice [mm]: 1016

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]3.5 °C
Chlad -zapnutí[°C]7.5 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1016 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWithout additional function
Používá se pro výrobekChladiče lahví
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
SvorkySVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]9.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]12.5 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.092 Kilogram
Čistá hmotnost0.085 Kilogram
Objem0.236 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424027490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens