Termostat, B0
077B1155
Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Ledničky, Teplo - zapnutí [°C]: 11.6, Teplo - vypnutí [°C]: 0.8, Chlad -zapnutí[°C]: 4.8, Chlad - vypnutí [°C]: -8.3, Kapilární trubice [mm]: 1200
077B1155
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | -8.3 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 4.8 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 96 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení typu | Without additional function |
| Používá se pro výrobek | Ledničky |
| Product line | Appliance Controls |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STUDENÝ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Svorky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | 0.8 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 11.6 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.09 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.085 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424037161 |