Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1087

Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Ledničky, Teplo - zapnutí [°C]: -5.1, Teplo - vypnutí [°C]: -8.4, Chlad -zapnutí[°C]: -18.6, Chlad - vypnutí [°C]: -23.1, Kapilární trubice [mm]: 1220

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-23.1 °C
Chlad -zapnutí[°C]-18.6 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1220 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množství na formát balení100 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení typuWithout additional function
Používá se pro výrobekLedničky
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTŘEDNÍ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Střední teplota vypnutí [°C]-15.3 °C
Střední teplotazapnutí [°C]-11.5 °C
SvorkySVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-8.4 °C
Teplo - zapnutí [°C]-5.1 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.085 Kilogram
Čistá hmotnost0.08 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037550