Termostat, B0
077B0995
Typ výrobku: B0, Používá se pro výrobek: Chladiče lahví, Teplo - zapnutí [°C]: 15.8, Teplo - vypnutí [°C]: 11.9, Chlad -zapnutí[°C]: 10.8, Chlad - vypnutí [°C]: 6.4, Kapilární trubice [mm]: 623
077B0995
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chlad - vypnutí [°C] | 6.4 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | 10.8 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 623 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Množství na formát balení | 90 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení typu | Without additional function |
| Používá se pro výrobek | Chladiče lahví |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STŘEDNÍ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Střední teplota vypnutí [°C] | 9.8 °C |
| Střední teplotazapnutí [°C] | 14.0 °C |
| Svorky | SVORKA 4 JEDINÁ6,3 x 0,8 mm All |
| Teplo - vypnutí [°C] | 11.9 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | 15.8 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.085 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.08 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424037871 |