Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B0408

Teplo - zapnutí [°C]: 12.1, Teplo - vypnutí [°C]: 7.5, Chlad -zapnutí[°C]: 2.5, Chlad - vypnutí [°C]: -3.5, Kapilární trubice [mm]: 2000

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-3.5 °C
Chlad -zapnutí[°C]2.5 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Množství na formát balení75 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Označení typuWith changeover contact
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]7.5 °C
Teplo - zapnutí [°C]12.1 °C
Typ výrobkuB04
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost86 Gram
Čistá hmotnost80 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.309 Liter
EAN/UPC5702424038519