Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B02

077B0376

Typ výrobku: B02, Používá se pro výrobek: Mrazničky bez alarmu, Teplo - zapnutí [°C]: -13, Teplo - vypnutí [°C]: -20, Chlad - vypnutí [°C]: -30, Chlad - vypnutí [°C]: -30, Kapilární trubice [mm]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chlad - vypnutí [°C]-30.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-21.0 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1500 mm
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Množství na formát balení90 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení typuWith auxillary contact
Používá se pro výrobekMrazničky bez alarmu
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaTEPLÝ
Souč. brzdné zařízení [EBD]077R0379 ref. 1
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]-20.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]-13.0 °C
Typ výrobkuB02
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost93.3 Gram
Čistá hmotnost88.3 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.262 Liter
EAN/UPC5715255239062