Termostat, B02
077B0374
Typ výrobku: B02, Používá se pro výrobek: Mrazničky bez alarmu, Teplo - zapnutí [°C]: -11.5, Teplo - vypnutí [°C]: -18.4, Chlad - vypnutí [°C]: -27.8, Chlad - vypnutí [°C]: -27.8, Kapilární trubice [mm]: 210
077B0374
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chlad - vypnutí [°C] | -27.8 °C |
| Chlad -zapnutí[°C] | -19.1 °C |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kapilární trubice [mm] | 210 mm |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Nastaveno pro tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | With auxiliary contact |
| Používá se pro výrobek | Mrazničky bez alarmu |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické regulační přístroje chladu |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválení | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Seřizovací poloha | STŘEDNÍ |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Souč. brzdné zařízení [EBD] | 077R0379 ref. 1 |
| Střední teplota vypnutí [°C] | -22.8 °C |
| Střední teplotazapnutí [°C] | -15.1 °C |
| Svorky | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Teplo - vypnutí [°C] | -18.4 °C |
| Teplo - zapnutí [°C] | -11.5 °C |
| Typ výrobku | B02 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 87 Gram |
| Čistá hmotnost | 82 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424682187 |