Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B0037

Typ výrobku: B0, Teplo - zapnutí [°C]: 12.5, Teplo - vypnutí [°C]: 6, Chlad -zapnutí[°C]: -5.5, Chlad - vypnutí [°C]: -16, Kapilární trubice [mm]: 1500

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chlad - vypnutí [°C]-16.0 °C
Chlad -zapnutí[°C]-5.5 °C
DG Indicator ProfileContains Gas
Formát baleníPrůmyslové balení
Kapilární trubice [mm]1500 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množství na formát balení75 pc
Nastaveno pro tlak [mm Hg]760 mmHg
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Product lineAppliance Controls
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaMechanické regulační přístroje chladu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-25 °C
SchváleníBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Seřizovací polohaSTUDENÝ
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Svorky6,3 x 0,8 mm All
Teplo - vypnutí [°C]6.0 °C
Teplo - zapnutí [°C]12.5 °C
Typ výrobkuB0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.088 Kilogram
Čistá hmotnost0.082 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424015244