MCX 08M2
080G5040
Napájecí napětí [V] AC: 85 - 265, Používá se pro výrobek: IPS 8, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12
080G5040
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Bzučák | Ano |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 8 pc |
| Displej na přední straně | Ano |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Hodiny reálného času | Ano |
| Hodnoceníkrytí IP | IP40 |
| Jazyk produktu | Angličtina |
| Material Description | IPS Slave controller. Extra Purge points |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Montážní metoda | Vedení DIN |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 265 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 85 V |
| Název produktu | Electric expansion module |
| Oblast aplikace | Doplňkové vstupy a výstupy |
| Používá se pro výrobek | IPS 8 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Electronic controllers |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 60 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Schválení | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| SCIP dossier no. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Spotřeba energie [VA] | 20.0 VA |
| Spotřeba energie [W] | 10.0 W |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 20.00 V |
| Typ displeje | LCD |
| Typ komunikace | CANBUSMODBUSRS485 |
| Typ výrobku | MCX 08M2 |
| Uložení baterií | No |
| Valve output number | 8 |
| Včetně souboru spojů | Ano |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c)7(a)7(c)-I |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.638 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.511 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.799 Liter |
| EAN/UPC | 5715162977644 |