EV220W solenoid valve with coil

Соленоиден вентил, EV220W, Функция: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

042U426402

Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Магнетвентили, Fluid Controls, Quick selector, Магнетвентили, Fluid Controls, Quick selector, Магнетвентили, Fluid Controls, Quick selector

Препоръчителна замяна: 042N1278, 042N7617, 042U4615

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Kv стойност [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 14B G 12N NC000 AZ024DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
вариант бобинаКлип-он
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV220W
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]60 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]140 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.350 psi
Допуск на топлоносителя коментариНеутрална среда
Електрическа връзкаМногожилен кабел DIN 43650-A
ЗадвижкаW
Захранващо напрежение [V] DC24.00 V
Име на програма за частиEV220W
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV220W 14 G 12N NC000 AS024DS
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Характеристика
Стойност
Консумация на енергия [W] DC6.5 W
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCE
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]400 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]100 ms
Препоръки за топлоносителяWater,Brine,Oil,Air
Присъединителен размер [инч]1/2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобинаАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]4/16 in
Размер на задвижка9 mm клип-он W
Размер на задвижка [in]0.35 in
Размер на щуцер [mm]14.00 mm
Система на задвижката [mm]9.0 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип бобинаAZ
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV220W 14
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.696 Kilogram
Нето тегло0.661 Kilogram
Volume3.684 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428833479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm