Solenoid valve, EV220A_042U406032

Соленоиден вентил, EV220A, Функция: НО, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX

042U406032

Препоръки за топлоносителя: Oil,Comp.Air,Vacuum, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Препоръчителна замяна: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Kv стойност [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
Брой начини2/2
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаEV220A
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]212 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]32 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.038 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.351 psi
Допуск на топлоносителя коментариВода при макс. 60°C/140 °F
Електрическа връзкаМногожилен кабел DIN 43650-A
ЗадвижкаA
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]230 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V]230 V
Име на програма за частиEV220A
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz9.5 W
Консумация на енергия [W] 60Hz6.5 W
Характеристика
Стойност
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]50.0 bar
Макс. работно налягане [psig]725 psig
Макс. тестово налягане [bar]25.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]363.0 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоMIX
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеCE
Околна температура макс. [°C]50 °C
Околна температура макс. [°F]122 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]300 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]60 ms
Препоръки за топлоносителяOil,Comp.Air,Vacuum
Присъединителен размер [инч]1/2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобинаАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]1/2 in
Размер на задвижка9 mm
Размер на задвижка [in]0.35 in
Размер на щуцер [mm]12.00 mm
Система на задвижката [mm]9.0 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип бобинаAM
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV220A 12
Флуидна група1
ФункцияНО
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.659 Kilogram
Нето тегло0.583 Kilogram
Volume0.777 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm