Assisted lidt operated Solenoid valves, type EV250B NC 3/4 with coil

Соленоиден вентил, EV250B, Функция: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

032U161402

Препоръки за топлоносителя: Technical & Soft Water, Одобрение: SINTEF; PZH, Материал на тялото: DZR месинг, Работа: Помощно повдигане, Брой начини: 2/2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Препоръчителна замяна: 018F7397, 032U161402, 042N1256, 132U2454

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationClosed and Drain
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Kv стойност [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 18BD G 34E NC000 BB024DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product nameEV250B NC - solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
вариант бобинаКлип-он
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV250B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-22 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Допуск на топлоносителя коментари-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barЛеко агресивна среда
Електрическа връзкаМногожилен кабел DIN 43650-A
ЗадвижкаB
Захранващо напрежение [V] DC24.00 V
Име на програма за частиEV250B
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV250B 18BD G 34E NC000 BB024D
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Характеристика
Стойност
Консумация на енергия [W] DC16.0 W
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементDZR месинг
Материал на тялотоDZR месинг
Материал на уплътнениетоEPDM
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеCEPZHSINTEF
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Пред. време за затваряне, вода [мс]100 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]150 ms
Препоръки за топлоносителяTechnical & Soft Water
Присъединителен размер [инч]3/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобинаАксесоари за соленоиден вентил
РаботаПомощно повдигане
размер на дюзи [инч]3/4 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]18.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип бобинаBB
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV250B 18
Флуидна група1
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.168 Kilogram
Нето тегло1.106 Kilogram
Volume1.276 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423198573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm