Spare part, 018F Coil Type B

Резервна част, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Щепсел за кабел

042N1256

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Типово обозначение: Щепсел за кабел, Щепсел за кабел

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionЩепсел за кабел 042N Coil Type B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиАксесоари за соленоидна бобина
Диаметър на кабел [in] [Макс]0.35 in
Диаметър на кабел [in] [Мин]0.16 in
Диаметър на кабел [mm] [Max]9.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]4.0 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]125 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]257 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзка стандартDIN EN 175301-803A
Захранващо напрежение [V] AC250 V
Захранващо напрежение [V] DC250.00 V
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Контакти2 + PE
Макс. Работен ток [A]16.00 A
Материал на клеморедаPA66 + 25%GF
материал на проводникаPA6 + 20% GF
Материал на уплътнениетоSilicone
Наименование на продуктаЩепсел за кабел
ОдобрениеCE
Размер на проводник, макс [mm2]1.5 mm²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на контакт макс. [mOhm]15 mOhm
Тип на тялотоНепрозрачен
Тип уплътнителПлосък
Типово обозначениеЩепсел за кабел
Употребено за продукт018F Coil Type B018Z бобина тип B042N Coil Type B
Форма на електрическа връзкаФормуляр А
ЦвятСив

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло26 Gram
Нето тегло25 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.034 Liter
EAN/UPC5715162295557