MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-1000
181H1795
Length [mm]: 1000
181H1795
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S110 IS10 FEA L1000 DP MW |
| Model | S110-IS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN150 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 1000.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 36.2 Kilogram |
| Нето тегло | 36.2 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 2054.439 Liter |