MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-1300

181H1285

Length [mm]: 1300

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L1300 DP MW
ModelS62-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN150
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1300.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло31.2 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло31.2 Kilogram