PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IS25-1500
181H1232
Length [mm]: 1500
181H1232
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S55SE IS25 L1500 FEA DP PUR |
| Model | S55SE-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | PU Insulation jacket |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 1500.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 25 Kilogram |
| Нето тегло | 25 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1.291 Cubic meter |