MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG16-400
181H0971
Length [mm]: 400
181H0971
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG16 FEA L400 DP MW |
| Model | S45SE-IG16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 400.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 14.4 Kilogram |
| Нето тегло | 14.4 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 441.361 Liter |