MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1000

181H0474

Length [mm]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S21A IS L1000 DP MW
ModelS21/S22-IS10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаMW Insulation jacket
ВръзкаDN100
Група продуктиHeat exchangers
Дължина [mm]1000.0 mm
Наименование на продуктаAccessory

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло16.4 Kilogram
Характеристика
Стойност
Нето тегло16.4 Kilogram