MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-200
181H0003
Length [mm]: 200
181H0003
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L200 FC MW |
| Model | D1-IT16-200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | MW Insulation jacket |
| Връзка | DN25 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Дължина [mm] | 200.0 mm |
| Наименование на продукта | Accessory |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.1 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 2.1 Kilogram |