EvoFlat WSA_145G0208_10

Гаранция и обслужване

145G0193

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Mixing circuit - controlТермостат
Product line67
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаГаранция и обслужване
Група продуктиАбонатни станции
Име регулатор за БГВTPC-M
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]95 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОписаниеEvoFlat Water Heater A1 TPC-M
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9.925 Kilogram
Нето тегло8.725 Kilogram
Volume82.11 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428525077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm