Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H118L-EZ, Брой пластини: 90-product-details

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H118L-EZ, Брой пластини: 90

111H0523

Макс. работно налягане [bar]: 35, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияNull
Брой пластини90
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE H118L-EZ
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q3H5/8
Диапазон на размер на връзка Q4H1"1/8
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIII
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psi]508 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Модел но.118
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаL1"1/2
Размер на H2 връзкаL1"1/2
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Тип на H1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на H2 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеH118L-EZ
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZ

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло42 Kilogram
Нето тегло32 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume101.52 Liter
EAN/UPC5715255227151