UnoFloor_Control - ICON1

Гаранция и обслужване

088X3607

7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeUnoFloor
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUnoFloor Control 7 Loops Left Vert IW
MeeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product line67
PWMДа
Автоматичен балансДа
Адаптивно ученеДа
В обхвата на WEEEYes
ВерсияLeft
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаГаранция и обслужване
Група продуктиUnoFloors
Задвижка24V
Захранващо напрежение [V]230V Hz 50
Клапанно раздвижванеДа
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Мощност на изход [W] [Макс.]3 W
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
Описание7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на колектора за подово отоплениеStainless steel with flow meter and manual air vent
УправлениеICON1 Master controller

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло25.5 Kilogram
Нето тегло22 Kilogram
Volume97.44 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424054915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm