LLS 4000 G_thread

Превключвател за ниво на течност, LLS 4000, G, 3/4

084H6001

Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [mm]: 25, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, Макс. работно налягане [bar]: 140

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DC напрежение на изходно реле [V]30 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HMI дизайнDanfoss LLS App
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP67
Material DescriptionLLS 4000 G 3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dossier product nameLLS 4000
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаLLS 4000
Включени частиAlu gasket
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс]85 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин]-40 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс]185 °F
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин]-40 °F
Език на продуктаАнглийски
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко
Електрическа връзкаM12
Електрическа връзка стандартEN 61076-2-101
Захранващо напрежение [V] DC24.00 V
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
КонструкцияConfig. NC/NO relay
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]140.0 bar
Макс. работно налягане [psig]2031 psig
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Наименование на продуктаПревключвател за ниво на течност
ОбслужваемLiq. level switch spare parts
Обхват на Bluetooth сигнал (~) [m]3 m
ОдобрениеANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSK
Описание на продуктаПревключвател за ниво на течност
Отн. Влажност [% RH] [Макс]99 % RH
Отн. Влажност [% RH] [Мин]4 % RH
Присъединителен размер [mm]25 mm
Присъединителен размер [инч]3/4
Присъединяване вътрешно/външноВъншен
Продуктови аксесоариLiq. level switch accessories
Размер на електрическа връзка4 pin
Разход на енергия [W]2.0 W
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип комуникацияBluetooth
Тип на изходно релеSolid state
Тип присъединяванеG
Ток на изходно реле [mA]200 mA
Флуидна група12
Хладилни агентиR134aR22R404AR410AR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.382 Kilogram
Нето тегло0.343 Kilogram
Volume0.484 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428681261
Proposition 65No significant risk