EKC 102, EKC 202

Управление на устройството за охлаждане (TXV), EKC 202D1

084B8654

Функция: Темп., мултиприл., 4 релета, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Тип комуникация: Опционален MODBUS; Опционален LON,, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEKC 202D1, Ref.Controller, I-pack
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.f1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526
SCIP dossier product nameEKC-202(1)
UL одобрениеYes
Брой изпарители макс.1 pc
Брой компресори макс.1 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаEKC 202D1
Група продуктиИзпарител и стаен контролер
Дисплей - опцияEKA 163AEKA 164A
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на приложениеУправление на хладилна техника
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид30 pc
Консумирана мощност [VA]2.5 VA
Наименование на продуктаУправление на устройството за охлаждане (TXV)
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
По-нататъшна информацияБез щифтове на конектори
Преден дисплейДа
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Спец. Фабрични настройкиДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Темп. Поддръжка на сензорNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Тип комуникацияОпционален LON,Опционален MODBUS
Тип регулаторОхлаждане Контролер (Темп.)
ФункцияТемп., мултиприл., 4 релета
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.202 Kilogram
Нето тегло0.179 Kilogram
Volume0.375 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428182461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm