AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8080

Аналогови входове (AI) [pc]: 7, Аналогови изходи (AO) [pc]: 2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Material DescriptionOPTYMA Plus, Controller
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d
SCIP dossier product nameOptyma Plus controller
TRIAC изход1 pc
Аналогови входове (AI) [pc]7 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]2 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаOptyma Plus controller
Група продуктиКонтролер за компресор/кондензатор
Дисплей - опцияEKA 163BEKA 164B
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на приложениеАгрегат
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Консумирана мощност [VA]5.0 VA
Наименование на продуктаКонтролер на агрегат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCECMIM
По-нататъшна информацияIncl.terminals
Преден дисплейДа
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип комуникацияMODBUSRS485
Тип регулаторКонтролер на агрегат
ФункцияОптима контролер
Цифрови входове (DI) [pc]3 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]5 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло632 Gram
Нето тегло628 Gram
Volume2.003 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428988841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm