AK-PC 530

Пакет контролери, AK-PC 530

084B8007

Функция: 1 смукател и 1 кондензатор, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: LON; ETHER, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 080G0283

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
I/O конектори макс.33 pc
Material DescriptionAK-PC 530, Pack Controller
Product lineElectronic Controllers and Services
Брой вентилатори макс.8 pc
Брой компресори макс.8 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAK-PC 530
Група продуктиКонтролер за компресор/кондензатор
Дисплей - опцияEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Допълнителни алармени входове макс.5 pc
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Зона на приложениеконтрол на мощността
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Консумирана мощност [VA]8.0 VA
контрол на вх. мощностНалягане/ температура
Характеристика
Стойност
Контрол на мощността на вентилатораСтъпка/скорост
Наименование на продуктаПакет контролери
Но. на компр. сигнали за безопасност макс1 pc
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC-TICKCEEAC
По-нататъшна информацияГен. Версия
Преден дисплейНо.
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Продуктови характеристикиНалягане на плуващ кондензаторФункция за регенерация на топлинаНощно обратно течениеP0 оптимизацияГнездо за щепсел
Режим на вентилаторен контролP/PI
Режим на контрол намощносттаNZ
режим на мощност на компресораСтъпка
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип комуникацияETHERLON
Тип кондензаторно управлениеНалягане/ температура
Тип регулаторПакет контролери
Функция1 смукател и 1 кондензатор
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.576 Kilogram
Нето тегло0.44 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153