Пакет контролери, AK-PC 551
080G0283
Функция: 2 смукателни и общи кондензатори, Цифрови входове (DI) [pc]: 8, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: MODBUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12
080G0283
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg | 0.001 |
| 1 Тегло на първичния акумулатор Kg | 0.001 |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Division | 25 |
| Material Description | AK-PC 551, Control 24V LCD�2SSR RS485 S. |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 2a449873-2656-48ab-8705-a67d762ee731 |
| SCIP dossier product name | AK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S. |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 8 pc |
| Аналогови изходи (AO) [pc] | 2 pc |
| Батерия qty | 1 |
| Брой компресори макс. | 8 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AK-PC 551 |
| Група продукти | Контролер за компресор/кондензатор |
| Дисплей - опция | Отпред Опция: MMIGRS2 |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Език на продукта | ХърватскиЧешкиДатскиНидерландскиАнглийскиФренскиНемскиУнгарскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспанскиRomaniaSerbianTurkish |
| Захранващо напрежение [V] AC | 24 V |
| Захранващо напрежение [V] DC | 24.00 V |
| Зона на приложение | контрол на мощността |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| контрол на вх. мощност | Налягане/ температура |
| Контрол на мощността на вентилатора | Стъпка/скорост |
| Метод за монтиране | DIN релса |
| Наименование на продукта | Пакет контролери |
| Оборудване | Вкл. конектори |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CECMIMEACcURus |
| По-нататъшна информация | Релета 5, 6 полупроводников тип |
| Преден дисплей | Да |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Продуктови характеристики | СиренаБезопасност на компресорБезопасна температура за източване на газБезопасност на вентилатораНалягане на плуващ кондензаторФункция за регенерация на топлинаБезопасност при високо наляганеВграден LCD дисплейЗареждане на проливанеБезопасност при ниско наляганеНощна оптимизацияP0 оптимизацияЧасовник в реално времеБезопасна температура за засмукване на газ |
| Разход на енергия [W] | 10.0 W |
| Режим на вентилаторен контрол | PI |
| Режим на контрол намощността | PI |
| режим на мощност на компресора | Стъпка/скорост/ PWM |
| Съдържа батерии | Yes |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип или име на батерията | Lithium coin cell (CR1620) |
| Тип комуникация | MODBUS |
| Тип кондензаторно управление | Налягане/ температура |
| Типово обозначение | AK-PC 551 |
| Функция | 2 смукателни и общи кондензатори |
| Цифрови входове (DI) [pc] | 8 pc |
| Цифрови изходи (DO) [pc] | 8 pc |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 648 Gram |
| Нето тегло | 550 Gram |
| Volume | 2.867 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |